Neuer Vierteldreh-Verschluss mit reduziertem Platzbedarf
September 21 2020
Southco hat sein Sortiment der DZUS® Vierteldreh-Verschlüsse um ein Produkt erweitert, das die Anwender mit einer schnellen Vierteldrehung auch auf beschränkten Raum schnell schließen und öffnen können. Southco’s DZUS® D9-52 Tech Line-Vierteldreh-Verschluss verfügt über einen reduzierten Kopfdurchmesser, der eine Installation auf engem Raum und einen schnellen Zugriff mit Hand-oder Werkzeugbetätigung ermöglicht. Southco's DZUS® D9-52 Tech Line-Vierteldreh-Verschluss ist als unverlierbarer, mit Sprungfederausgestatteter Verschluss konzipiert, der präzises und sicheres Einrasten sowie Vibrationsbeständigkeit garantiert und Schäden durch Überdrehen des Verschlusses vermeidet. Die Verschlüsse der DZUS® D9 Tech Line sind für die Installation mit Einpresshülseund Niethülse erhältlich und verfügen über eine große Auswahl an Zapfenlängen und Gegenstücken für verschiedene Plattenstärken. Der DZUS® D9-52 Tech Line-Vierteldreh-Verschluss ist in korrsionsbeständigem Edelstahl und optional mit UV-beständigen Schutzkappenin Prismafarbenerhältlich, die dem Anwender eine einfache Unterscheidung verschiedener Anwendungszonen ermöglichen.Mit seinem kompakten Design und der einfachen und schnellen Bedienung durch eine Vierteldrehung spart Southco's neuer DZUS® D9-52 TechLine Vierteldreh-Verschluss Zeit und gewährleistet dem Endanwender eine effiziente Konnektivität in Serverschrank und Telekommunikationsanwendungen.Besuchen Sie Southco’s Electronics Resource Center, um mehr über unsere Lösungen für Server und Telekommunikation zu erfahren.