Neuer Kompressionsverschluss erfullt die Hygienestandards fur die Lebensmittel-und Gesundheitsbranche
September 21 2020
Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse um eine neue Version erweitert, die intensiven und starken chemischen Reinigungsverfahren standhält. Southco's E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit Hochdruckdichtung ist abgedichtet, um Hochdruckreinigungsverfahren bei hohen Temperaturen standzuhalten und so spezifische Hygieneanforderungen zu erfüllen. Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss von Southco ist nach IP69K abgedichtet, um das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern. Außerdem ist er konform mit DIN EN1672-2, was ihn zu einer idealen Lösung für Anwendungen macht, bei denen Hygiene und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind. Mit seiner robusten Edelstahlkonstruktion widersteht der E3 mit Hochdruckdichtung rauen Umgebungsbedingungen und Chemikalien, die typischerweise in Maschinen zur Lebensmittelverarbeitung und medizinischen Geräten verwendet werden.Der E3 mit Hochdruckdichtung schließt genauso schnell und sicher wie die Standard-E3-Serie undermöglicht eine robuste, vibrationsbeständige Befestigung. Außerdem verfügt der E3 mit Hochdruckdichtung über dieselben Montagemaße wie die Standardserie und eignet sich so für die einfache Nachrüstung. Er ist in einer großen Auswahl an Haltebereichslängen erhältlich.Weitere Informationen zu den Kompressionsverschlüssen von Southco finden Sie auf unserer Produktseite zu den E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüssen.