K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.
![K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/K2-K3-K4-K5-Rotary-Draw-Latches-968x432.jpg)
Dank der Ganzmetallkonstruktion mit haltbarem Drehriegel und guten Zugeigenschaften? bieten diese Verschlüsse feste Haltung? und schließen die Platten? dicht ab, so daß sie nicht ungewollt aufgehen können.? Die Betriebslasten variieren je nach VerschlußGröße und -ausführung.
- Der klappbare Flügelgriff ist flach, hält sicher? und ist einfach zu betätigen - nur anheben und drehen.
- Optionale vorgespannte Ausführungen zur Ausgleich von Versatz
- Die elegant gestalteten Verschlüsse der Designer-Serie bieten die größte Zugbewegung? aller Southco-Spannhebelverschlüsse: 12 mm (0.47").
- Verschlüsse in Industrieausführung bieten eine Zugbewegung von 6-9 mm (.24" to .36").
- Erhältlich in vielen Größen, Ausführungen, Werkstoffen und Oberflächenoptionen, zur Anpassung an eine Vielzahl an Anwendungsvorgaben.
- Vielfältige Schließwinkeltypen für verdeckte oder verlängerte In-line-Verriegelung? oder rechtwinklige Verriegelung.?
- Ausführung in Stahl oder rostfreiem Stahl sind erhältlich unbehandelt, plattiert und mit schwarzer Pulverbeschichtung.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: