EH - Robuste Scharniere, aussenliegend

Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.

EH - Robuste Scharniere, aussenliegend

Die EH-Scharniere sind für die dauerhafte Montage konzipiert und können an Türen und Rahmen mit rechtwinklig oder in einer Ebene montierten Scharnieren angebracht werden.

  • Alle Modelle ermöglichen eine volle 180-Grad-Drehung der Tür.
  • Die Modelle mit Gewindebolzen haben verdeckte Beschläge für Vandalismusschutz und bessere Ästhetik.
  • Die versenkten Ausführungen ermöglichen die Montage in Sacklöchern sowie die Montage mit Schrauben und Muttern an Türpaneelen und Rahmen praktisch jeder Dicke.
  • Versetzte Scharniere bieten einen versetzten Drehpunkt für maximalen Zugang zum Gehäuse und ermöglichen einen vollen Öffnungsbereich von 180 Grad, selbst bei eng beieinander liegenden Gehäusen.
  • Die mehrteilige Konfiguration des Offset-Scharniers ermöglicht auch die unabhängige Montage von Rahmen- und Türflügeln.
  • Scharnierstifte aus rostfreiem Stahl bieten zusätzlichen Korrosionsschutz.
  • "Erhältlich in verchromter, schwarz pulverbeschichteter und farbig pulverbeschichteter Ausführung.
  • Verschiedene Konfigurationen aus Edelstahl 316 erhältlich.
  • Erhältlich in mehreren Material- und Größenoptionen.

bieten maximale axiale und radiale Arbeitslasten von 1330 N (300 lbf.) bis 5000 N (1120 lbf.)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade EH - Robuste Scharniere, aussenliegend

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 226

In absteigender Reihenfolge
  1. EH-7A-6V8-38

    Latch

pro Seite