EH - Robuste Scharniere, aussenliegend
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.
Die EH-Scharniere sind für die dauerhafte Montage konzipiert und können an Türen und Rahmen mit rechtwinklig oder in einer Ebene montierten Scharnieren angebracht werden.
- Alle Modelle ermöglichen eine volle 180-Grad-Drehung der Tür.
- Die Modelle mit Gewindebolzen haben verdeckte Beschläge für Vandalismusschutz und bessere Ästhetik.
- Die versenkten Ausführungen ermöglichen die Montage in Sacklöchern sowie die Montage mit Schrauben und Muttern an Türpaneelen und Rahmen praktisch jeder Dicke.
- Versetzte Scharniere bieten einen versetzten Drehpunkt für maximalen Zugang zum Gehäuse und ermöglichen einen vollen Öffnungsbereich von 180 Grad, selbst bei eng beieinander liegenden Gehäusen.
- Die mehrteilige Konfiguration des Offset-Scharniers ermöglicht auch die unabhängige Montage von Rahmen- und Türflügeln.
- Scharnierstifte aus rostfreiem Stahl bieten zusätzlichen Korrosionsschutz.
- "Erhältlich in verchromter, schwarz pulverbeschichteter und farbig pulverbeschichteter Ausführung.
- Verschiedene Konfigurationen aus Edelstahl 316 erhältlich.
- Erhältlich in mehreren Material- und Größenoptionen.
bieten maximale axiale und radiale Arbeitslasten von 1330 N (300 lbf.) bis 5000 N (1120 lbf.)
Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:
ProduktzertifizierungenSuche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach:
unzutreffend
Sie sehen gerade EH - Robuste Scharniere, aussenliegend
- No more items to load