R4-50-30-1EA1-10

로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 고하중용, 2스테이지, 12V 전자 작동 스위치, 수직 레버, 7.2 mm 관통 구멍, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트

견적 요청
사양
재질 강철
색상 밝은
접근 제한 전자 액세스
스테이지 2스테이지
설치 구멍 7.2mm 관통
설치 리벳/스크류
작동 방향 오른손
작동 수직
액츄에이터 타입 オーバル型 ラージハンドル、フラッシュ(平面)取付
크기 시리즈 헤비 듀티
전압 12 V
커넥터 옵션 비방수형 커넥터
규정 준수 사양 IP 65
마이크로 스위치 도어 및 래치 상태 스위치
Class R4 - 로터리 래치
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 고하중용, 2스테이지, 12V 전자 작동 스위치, 수직 레버, 7.2 mm 관통 구멍, 강철, 아연 도금, 광택 크로메이트

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.