M1-41-877

푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 키 잠금, 2 - 7 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 베이지색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마

견적 요청
사양
재질 316 스테인리스 강, 플라스틱
마감도장 자연색, 전기 광택 처리
색상 밝은, 베이지색
접근 제한 Locking
그립 타입 고정형
설치 설치 브라켓
시리즈 Hybrid
Min. Outer Panel Thickness (mm) 2.00
최대 바깥 판넬 두께 7.00
Grip - Minimum (mm) 25.00
Grip - Maximum (mm) 26.00
측면 저측면
크기 시리즈 중형 사이즈
Class M1 - 플러쉬 풀 래치
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:푸시 투 락 래치, 중형 사이즈, 키 잠금, 2 - 7 mm 도어 두께, 25.5 mm 그립, 베이지색 플라스틱 및 316 스테인리스 스틸, 자연 및 전해 연마

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.