The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 19-20.5 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
M1-25-61-18
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 제한 없음, 19-20.5 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
재질 |
316 스테인리스 강 |
마감도장 |
전기 광택 처리 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
자동 재잠금 |
그립 타입 |
고정형 |
설치 |
설치 브라켓 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
Grip - Minimum (mm) |
19.50 |
Grip - Maximum (mm) |
20.50 |
측면 |
저측면 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
279
|
2024-04-23
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
90
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
71
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|