E9-A005G-01
1/4 회전 압축 래치, 표준 사이즈, 8mm 사각 돌출형, 아연 합금, 파우더 코팅, 검정색
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
그립 타입 | 고정형 |
설치 스타일 | 단일 구멍 설치 |
헤드 스타일 | 8mm 정사각 |
시리즈 | 표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 18.00 |
캠 부착됨 | 아니오 |
키 회전 유형 | 타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | E9 1/4 회전 압축 래치 |
Size | 20.1 mm |
사우스코 1/4 회전 압축 래치는 압축이 필요한 함체 사용 환경에 최적화된 설계를 적용하여 간단하면서 경제적인 업그레이드 솔루션을 제공합니다. 간단히 90도 작동으로 프레임 뒤에서 캠을 회전시켜 조이는 방식으로 4mm의 압축 효과를 냅니다. 이렇게 진동에도 끄떡없는 도어 닫힘으로 방수 및 방진 기능을 제공합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요