The store will not work correctly when cookies are disabled.
GA-209-82-M030
가스켓, 클립부착형, EPDM
사양
Vented |
아니오 |
재질 |
EPDM |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
검정색 |
설치 |
클립온 |
Class |
GA - 가스켓 |
Southco에서는 환경적 밀폐를 제공하거나 흔들림을 최소화하기 위한 액세스 하드웨어 및 가스켓을 필요로 하는 기구함체 제조업체에 원스톱 구매 편의성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.