The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-5mm 패널, 23-46mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
C2-33-35-3
압축형 래치, 레버 래치, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-5mm 패널, 23-46mm 그립, 비밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
Integrated Bumper |
아니오 |
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
아니오 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
평면형 트리거 |
시리즈 |
표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.00 |
Grip - Minimum (mm) |
23.00 |
Grip - Maximum (mm) |
46.00 |
측면 |
플러쉬 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
포장 |
다층 포장 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
195
|
2024-06-12
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
127
|
2024-06-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
51
|
2024-06-11
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
30
|
2024-06-03
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
15
|
2024-05-28
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|