The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
오버 센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 탭 업, 은폐형 키퍼 (두 구멍 설치), 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
97-50-111-11
오버 센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, 탭 업, 은폐형 키퍼 (두 구멍 설치), 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
보조 캐치 액세서리 |
시리즈 |
50 시리즈 |
키퍼 스타일 |
은폐형 키퍼 (두 구멍 설치) |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
Style |
라이트 듀티 |
레버 스타일 |
탭 업 |
Class |
97 - 오버 센터 시리즈 래치 |
레버 작동 작업을 통해 오버-센터 동작을 생성하는 간단하고 세련된 설계의 래치는 사고로 인한 열림을 방지하기 위하여 굽어진 스프링 메카니즘내에 일반적인 장력을 추가합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-04-29
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|