The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 리벳/나사(스루홀), 철, 분체 도장, 흑색
64-50-401-50
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 리벳/나사(스루홀), 철, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
설치 구멍 |
4.9mm |
설치 |
리벳/스크류 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
41
|
2024-07-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
21
|
2024-07-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|