The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
52-49-21-4
캡티브 스크류, M4 X 0.7, 플레어-인, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
나사산 크기 |
M4 X 0.7 |
헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
설치 |
플레어인 |
'홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
시리즈 |
미니어처 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.50 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
6.80 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
1.80 |
포장 |
대량 포장 |
샘플 |
샘플 제공 |
Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
563
|
2024-05-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
23
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
10
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2024-05-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|