The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 흑색 노브, 1.2-2.8mm 패널, 9.5-19.1mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
44-99-116-12
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 흑색 노브, 1.2-2.8mm 패널, 9.5-19.1mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
접근 제한 |
제한 없음 |
헤드 스타일 |
노브 스타일 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.80 |
Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
Grip - Maximum (mm) |
19.10 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
상향당김형 |
9.60 |
Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
19
|
2024-09-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|