The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 반시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 표준 스타일 핸들, 크롬 도금,
01-33-21
플러쉬 컵 캠 래치, 중형 사이즈, 반시계방향으로 잠김, 단일 및 3 포인트, 표준 스타일 핸들, 크롬 도금,
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
크롬 도금 |
접근 제한 |
키 잠금 |
밀폐형 |
아니오 |
설치 |
설치 스터드 있음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
7.90 |
Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
측면 |
플러쉬 |
키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
핸들 스타일 |
표준 스타일 핸들 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
01 - 플러쉬 컵 캠 래치 |
매립 설치형 래치를 사용하여 보다 세련된 기구함체를 만들 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
7
|
2024-09-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|