位置決めヒンジ

当社のポジショニングヒンジは、ドア、蓋、パネル、およびその他のヒンジ付き部品のための正確で調整可能な位置決めを提供します。これらのヒンジは、所望の角度での制御された動きと安全な保持を可能にし、さまざまな用途で安定性と利便性を提供します。アクセスパネルやエンクロージャから家具や機器まで、当社のポジショニングヒンジは信頼性の高いパフォーマンスと多彩な位置決めオプションを提供します。

位置決めヒンジ

全て表示 位置決めヒンジ

下記から製品を選択して詳細をご覧いただくか、フィルターを使ってオプションを絞り込んでください

主要特点:

  • 可调位置:通过间隙或摩擦机制保持铰接组件在设定角度,提供灵活且安全的定位。
  • 控制运动:确保平稳、稳定的运动,以防止突然猛烈撞击或突然移位。
  • 耐用结构:采用不锈钢或铝等高强度材料制成,可在苛刻环境中可靠地发挥作用。

主要优势:

  • 精确控制:允许精确定位,以满足特定的功能或人体工程学需求。
  • 增强安全性:通过防止突然运动,降低受伤和损坏的风险。
  • 提高效率:增强可用性和维护、调整或操作的便利性。
  • 应用:适用于各种应用,包括访问面板、设备和机械、家具、医疗设备、汽车、电子产品、显示器和标识。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

位置決めヒンジ

表示方法 リスト

535の商品1-40

降順
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-10-695R0-50

    Latch