E6-10E-230-50

コンスタント(定)トルクヒンジ、ヘビーデューティ、対称、順方向トルク 3.4 N・m、逆トルク 3.4 N・m、アルミニウム合金、粉体塗装、ブラック

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
順回転トルク 3.40
逆回転トルク(Nm) 3.40
アクセス制限 制限なし
トルクタイプ 左右対称
据えつけのスタイル 正面取付
取りつけ リベット/ねじ
シリーズ コンスタント(定)トルク
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
Housing Configuration 長ハウジング
製品

E6 / ST - コンスタントトルクポジションコントロールヒンジ

サウスコのコンスタントトルクポジションコントロールの製品ラインは、可動域全体で一定のトルクを備えており、ユーザがドア,ディスプレイおよびその他の取りつけ部品を簡単に位置ぎめでき、完全に開いた状態・完全に閉じた状態・あるいはその間のあらゆる角度で確実に保持できることを可能にします。ヒンジは、様々な業界でのアプリケーションを満たすために、さまざまなサイズ・素材・およびトルクレンジをご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。