The store will not work correctly when cookies are disabled.
C6-226
戻り止めヒンジ, 115°, ステンレススチール, 戻り止め, アセタル共重合体, 黒
製品仕様
| 材質 |
アセタール共重合体 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 順回転トルク |
1.70 |
| 逆回転トルク(Nm) |
1.70 |
| 据えつけのスタイル |
露出(外側から見える)取付 |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
| チューブ材質 |
ステンレススチール |
| 開放された角度における保持 |
115° |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5 |
| 製品 |
C6 / G6 - 戻り止めヒンジ |
サウスコ戻り止めヒンジシリーズには様々な戻り止め、耐蝕性構造、産業デザインに合うスッキリした流線形の外観などドアの位置決め用途に生かした多種のデザインがあります。すべての製品は強度とサイクル寿命をテスト済み、エンクロージャの修理やメインテナンスを容易にする180度の可動範囲を備えています。
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
212
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
121
|
2026-11-03
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
10
|
2026-11-02
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
1
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|