Loquets à came

Les loquets à came de Southco sécurisent les portes d’un simple tour à 90 degrés, fournissant ainsi une fermeture de porte fiable et solide. Une large gamme de poignées, d’outils et d’options de verrouillage à clé ainsi que des variétés etanches à la poussière et à l’eau fournissent autant de sécurité que d’étanchéité pour convenir à pratiquement n’importe quelle application.

Loquets à came

Avantages Clés

  • 90 degree turn

    Fonctionne avec un simple tour à 90 degrés

  • Stainless Steel

    Etanche à l’eau et à la poussière

  • Key Choice System

    Options d'actionnement par outil, à clé ou manuel

  • Mounting Options

    Serrage réglable pour compenser les variations

  • Performance Data

    Installation simple

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets à came

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-6210

    Latch

  3. E5-6-012-01

    Latch

  4. E5-6220

    Latch

  5. E5-6200

    Latch

Page
par page