69 - Loquets à came à bouton fléché indicateur de position de came
En choisissant cette conception simple à actionnement par bouton pour l’extérieur de votre armoire, vous disposez en outre de nombreuses fonctionnalités optimisées : hauteur de bouton réglable, grande plage de réglage du serrage et butées Click positives pour indiquer l’engagement complet. Le même modèle peut être manœuvré vers la droite ou vers la gauche.
Les flèches indicatrices moulées dans ces boutons en nylon noir confirment visuellement la position du loquet, en complément des butées Click à chaque extrémité de leur rotation à 90°.
- Fournissent un arrêt complet avec peu de compression en position ouverte ou fermée
- Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour manoeuvrer : le même modèle peut donc être monté pour un fonctionnement à droite (Type "A") ou à gauche (Type "B")
- Les cames réversibles offrent une large gamme de réglages de serrage
- Facile à installer dans un orifice unique
- La hauteur du bouton au-dessus du panneau est réglable
- Disponibles en trois tailles pour s’adapter à différentes épaisseurs de panneaux et gammes de serrage
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: