69-10-501-11
Loquet à came, Gamme de serrage 4-61.9, Non, Non, Plastique, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Came | Normale |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 4.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 36.50 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 30.20 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 61.90 |
| Class | 69 - Loquets à came à bouton fléché indicateur de position de came |
En choisissant cette conception simple à actionnement par bouton pour l’extérieur de votre armoire, vous disposez en outre de nombreuses fonctionnalités optimisées : hauteur de bouton réglable, grande plage de réglage du serrage et butées Click positives pour indiquer l’engagement complet. Le même modèle peut être manœuvré vers la droite ou vers la gauche.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire