69-10-301-11

Loquet à came, Gamme de serrage 4-28.2 mm, Non, Non, Plastique, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Couleur / Apparance Noir
Came Normale
Accès limité Aucun
Joint No
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 4.75
Grip - Minimum (mm) 4.00
Grip - Maximum (mm) 18.30
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 15.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 28.20
Class 69 - Loquets à came à bouton fléché indicateur de position de came
En choisissant cette conception simple à actionnement par bouton pour l’extérieur de votre armoire, vous disposez en outre de nombreuses fonctionnalités optimisées : hauteur de bouton réglable, grande plage de réglage du serrage et butées Click positives pour indiquer l’engagement complet. Le même modèle peut être manœuvré vers la droite ou vers la gauche.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.