LP - Loquets à came

Cet ensemble de fixation permet un fonctionnement quart de tour de base à un faible coût d'installation. Les goujons en plastique sont associés à une came en acier à ressort, qui s'installe rapidement en poussant sur l'arbre du goujon. Des languettes unidirectionnelles sur la came maintiennent sa position et assurent une rétention sûre du goujon pendant l'opération.

LP - Loquets à came
  • La conception économique se traduit par un faible coût d'installation
  • La came amovible s’adapte à l’épaisseur de porte, puis assure le maintien en place
  • Les gammes de serrage peuvent être ajustées en utilisant des entretoises
  • Les types de tête multiples offrent les options pratiques d’actionnement manuel ou par outil
  • La déflexion modérée de la came inclinée assure la tension nécessaire à une fermeture hermétique

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici LP - Loquets à came

Afficher en Grille Liste

5 Articles

Par ordre décroissant
par page