61 - Loquets pour armoires universels
Economie et efficacité sont les caractéristiques distinctives de ce type de loquet pour applications légères. Le montage est simple, la préparation du panneau nécessitant un seul trou rond et un clip de retenue ajusté par pression. Le réglage du serrage est rapide et souple, avec options de positionnement par vis d’ajustement et d’axe long.

Avec ces loquets de série armoires universelles, il vous suffit de choisir le type d’actionneur et la longueur de l’axe ; le reste ne pose aucun problème, qu’il s’agisse du montage, du réglage ou de l’utilisation.
- Facile à installer par une simple pression sur le clip de retenue de l'axe
- La vis de fixation sur la came permet un réglage de serrage facile sur place jusqu'à une valeur maximale admissible par la longueur d'axe
- Le montage de coupelle affleurante (en option) ne requière pas de préparation de panneau particulière, mais simplement des coupelles d'ancrage avec un clip de retenue sur l'axe
- Plusieurs options de commande sont proposées : poignée acier en L, modèles à ailette et bouton thermoplastique
- La coupelle de montage affleurante est disponible pour les modèles à ailette
- L’outil de pose de clip de retenue accélère et simplifie le montage
- Charge de service maximale : 110 N
- Serrage maximum pour la poignée en L jusqu'à 32 mm (1,25")
- Serrage maximum pour le bouton jusqu'à 44,5 mm (1,75")
- Serrage maximum pour le modèle à ailette jusqu'à 57 mm (2,25")
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT