61-10-104-11
Loquet à came, Gamme de serrage 25 mm, A ailette, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
| Style | A ailette |
| Class | 61 - Loquets pour armoires universels |
Economie et efficacité sont les caractéristiques distinctives de ce type de loquet pour applications légères. Le montage est simple, la préparation du panneau nécessitant un seul trou rond et un clip de retenue ajusté par pression. Le réglage du serrage est rapide et souple, avec options de positionnement par vis d’ajustement et d’axe long.