49 - Loquets à came à bouton fléché
Il s’agit d’un de nos loquets à came les plus simples. Le bouton chromé brillant à bord strié allie élégante finition et facilité de préhension et d’actionnement. La conception à came droite fait appel à des entretoises pour régler la dimension de serrage. Ajustement serré assuré par un ressort de tension intégré.

Description et avantages
Le loquet compact taille unique se monte rapidement, la came étant fixée sur la tige du bouton à l’aide d’une seule vis après réglage du serrage. Convient à des panneaux de 1 mm à 8 mm- La flèche sur le bouton d’actionnement chromé indique la position de la came
- Un ressort interne exerce une tension supplémentaire pour assurer l’ajustement serré de la came derrière le châssis
- Se monte rapidement dans un seul trou rond
Options disponibles
- Le loquet est livré avec 5 rondelles d'espacement pour offrir à l'utilisateur jusqu'à 7,9 mm (0,312") de réglage de serrage
Normes et spécifications
- Charge de service maximale : 220 N
- L’adjonction d’entretoises permet de régler rapidement le serrage dans une plage de 0 mm à 7,9 mm
Description et avantages
Le loquet compact taille unique se monte rapidement, la came étant fixée sur la tige du bouton à l’aide d’une seule vis après réglage du serrage. Convient à des panneaux de 1 mm à 8 mm- La flèche sur le bouton d’actionnement chromé indique la position de la came
- Un ressort interne exerce une tension supplémentaire pour assurer l’ajustement serré de la came derrière le châssis
- Se monte rapidement dans un seul trou rond
Options disponibles
- Le loquet est livré avec 5 rondelles d'espacement pour offrir à l'utilisateur jusqu'à 7,9 mm (0,312") de réglage de serrage
Normes et spécifications
- Charge de service maximale : 220 N
- L’adjonction d’entretoises permet de régler rapidement le serrage dans une plage de 0 mm à 7,9 mm
Les gens cherchent souvent par: