49-2
Vis captive, Grande taille, Zingué, Chromaté brillant
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
|---|---|
| Accès limité | Aucun |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 8.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 8.00 |
| Taille | Grande taille |
| Class | 49 - Loquets à came à bouton fléché |
Il s’agit d’un de nos loquets à came les plus simples. Le bouton chromé brillant à bord strié allie élégante finition et facilité de préhension et d’actionnement. La conception à came droite fait appel à des entretoises pour régler la dimension de serrage. Ajustement serré assuré par un ressort de tension intégré.