TM-10-101-24

Loquet de porte du tableau arrière, Attache exposée

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Couleur / Apparance Poli
Accès limité Aucun
Actionnement A droite et à gauche vers l’intérieur ou l’extérieur
Type d’actionneur Actionneur à bouton-poussoir
Sélectionnez le type de la poignée Poignée standard
Class TM - Loquet à came de porte du tableau arrière
Grâce à son aspect lisse, à la simplicité de son profil sans saillie, à une sensation de solidité et à des performances à l'épreuve de la corrosion, ce loquet constitue le choix naturel pour les applications ne nécessitant pas la sécurité d'une serrure, comme les portes d'accès à la plate-forme arrière, les portes de passerelle haute ou les portes de réfrigérateur. De plus, une finition par polissage électrolytique permet de ne pas sacrifier l'esthétique aux performances dans les applications nautiques, RV, industrielles ou commerciales.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.