M4 – Systèmes de verrouillage modulaire

Le système de verrouillage modulaire M4 offre une étanchéité cohérente et compressive sous haute pression. Il est conçu pour permettre un verrouillage sûr, simple et sécurisé des panneaux épais ou des portes isolées, comme ceux des équipements de chauffage, ventilation et climatisation sous pression. Ce verrou très réglable peut accommoder une large gamme d’épaisseurs de panneau et tenir compte de variations dimensionnelles élevées au niveau des armoires.  

M4 – Systèmes de verrouillage modulaire

Le système de verrouillage modulaire M4 hautement réglable  offre un verrouillage étanche pour les applications extérieures. 

  • Le système modulaire peut accommoder des portes mesurant jusqu'à 100 mm d'épaisseur 
  • Fournit une compression de joint d'étanchéité d'un quart de pouce (6,5 mm) 
  • La poignée en plastique facilite l'utilisation, réduit le transfert de chaleur et est amovible pour l'expédition 
  • Les options de verrouillage multipoint garantissent un verrouillage complet et réduisent les trous dans les panneaux 
  • Poignée de déverrouillage interne et dispositif de libération de pression pour une entrée et une sortie en toute sécurité 
 
  • Configurations à point unique et multipoint 
  • Versions non verrouillables ou à verrouillage par clé, outil et cadenas 
  • Options à came pour une compression et un verrouillage simplifiés 
  • Poignée de déverrouillage interne en option 
  • Support de libération de pression en option pour un déclenchement en toute sécurité 
  • Testé à des pressions internes allant jusqu'à 20 pouces de colonne d'eau 
  • Conformité NEMA 4X 
  • Indice de protection IP65

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici M4 – Systèmes de verrouillage modulaire

Afficher en Grille Liste

35 Articles

Par ordre décroissant
  1. M4-10-123-20

    Latch

  2. M4-30-100

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-50-1101-12

    Latch

  7. M4-20-150-20

    Latch

  8. M4-20-138-20

    Latch

  9. M4-40-062-10

    Latch

  10. M4-40-092-11

    Latch

  11. M4-10-101-20

    Latch

  12. M4-10-223-20

    Latch

  13. M4-10-100-20

    Latch

  14. M4-20-176-20

    Latch

  15. M4-20-163-20

    Latch

  16. M4-40-182-11

    Latch

  17. M4-40-182-21

    Latch

  18. M4-40-152-21

    Latch

  19. M4-40-152-11

    Latch

  20. M4-20-1102-20

    Latch

  21. M4-50-1301-12

    Latch

  22. M4-20-189-20

    Latch

  23. M4-50-1304-12

    Latch

  24. M4-50-1303-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

par page