M4-10-123-20

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Nylon chargé fibre de verre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Aucun
Joint Oui
Option de verrouillage Sans serrure
Type de tête L-Handle
Class M4 – Systèmes de verrouillage modulaire

Le système de verrouillage modulaire M4 offre une étanchéité cohérente et compressive sous haute pression. Il est conçu pour permettre un verrouillage sûr, simple et sécurisé des panneaux épais ou des portes isolées, comme ceux des équipements de chauffage, ventilation et climatisation sous pression. Ce verrou très réglable peut accommoder une large gamme d’épaisseurs de panneau et tenir compte de variations dimensionnelles élevées au niveau des armoires.  

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch