M4-20-150-20
Latch
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Joint | Oui |
| Epaisseur OP | 43.60 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 56.40 |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | M4 – Systèmes de verrouillage modulaire |
Le système de verrouillage modulaire M4 offre une étanchéité cohérente et compressive sous haute pression. Il est conçu pour permettre un verrouillage sûr, simple et sécurisé des panneaux épais ou des portes isolées, comme ceux des équipements de chauffage, ventilation et climatisation sous pression. Ce verrou très réglable peut accommoder une large gamme d’épaisseurs de panneau et tenir compte de variations dimensionnelles élevées au niveau des armoires.