材料 | 不锈钢 |
---|---|
表面处理 | 钝化处理 |
螺纹尺寸 | 安装孔 |
替代配置 | 轻型弹簧 |
触发器款式 | 侧面触发 |
连接器 | 非密封连接器 |
重锁 | 延迟 |
包装 | 单独包装 |
级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论