N6-DHRM-1630
Surface Mount Hinge, 30 mm size, with Mounting Holes, Steel, Blue Zinc Plating
材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | Blue Zinc |
颜色/外形 | 灰色 |
安装 | 螺钉安装 |
系列 | D series |
铰链款式 | 180°自由摆动式 |
长度 | 30.00 |
级别 | N6 – 不锈钢表面贴装铰链 |
这款不锈钢 N6 表面贴装铰链能在严苛的环境中提供出色的耐久性和抗腐蚀能力。N6铰链提供六种尺寸以及各种铰链叶片配置,从而赋予最大限度的设计灵活性。这款 N6 铰链以 304 或 316 不锈钢材料制成,采用钝化或高光表面处理,赋予精致的外表,同时也不失完善的功能。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论