TL -上偏心系列门锁

索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

TL -上偏心系列门锁

此类门锁有种类广泛的绳套选项可供选择,包括可实现最大强度的平直绳套,以及通过弯曲来抵消安装或密封垫装置中变化的弯曲绳套。

  • 上偏心机制可实现牢固的共面锁定
  • 平直和弯曲的线连接方式可实现最大强度和耐冲击性
  • 隐蔽的安装方式提供洁净的表观
  • 辅助锁扣可加强保护,防止意外打开
  • 挂锁锁定样式可增强安全性
  • 有镀锌钢和不锈钢两种材质可供选择

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 TL -上偏心系列门锁

无法找到相似的产品。
df3ee516fade54fd1d8e6a0d0ea95a2a6ad63cebd906f4c5daab27db4b8f1bbf 3.144.13.230
please type in at least 2 letters...
Loading...