MP - 拉手

精致、时尚的MP 拉手采用埋入式安装设计,配以外形多样的凸缘和抛光把手。易于安装的拉手完全支持表面安装,适合多种面板厚度。

MP - 拉手

MP拉手提供多种凸缘外形和多种镀铬或镀铜表面选择,几乎适合任何装潢风格。整体抛光外观与手动驱动把手,有助于提升品质观感

  • 选择光亮铬、缎面铬或黄铜表面,辅以匹配或互补材质效果的把手及凸缘
  • 椭圆、方形及圆形凸缘设计令室内装潢更完美
  • 令"按压关闭"MP点式门锁和衣帽钩附件更完善
  • 镀铬、镀铜或缎面处理铸锌把手
  • 使用一只M4 螺钉(未提供)即可安装
  • 全表面贴装,适合任何面板厚度

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MP - 拉手

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. No more items to load
0340f7c6ee382bfc25689e7500caf6a7b2945e687d0c161e65efc21ce396bbf2 3.15.176.204
please type in at least 2 letters...
Loading...