MP - 衣帽钩

简单、坚固的衣帽钩设计与时尚的点式门锁及橱柜拉手相得益彰,埋入式安装与坚固的弹出式衣帽钩无论从表面材质还是形状均与您的室内风格完美贴合。

MP - 衣帽钩

时尚的线条,有若干凸件形状和多种镀铬或镀黄铜表面处理可供选择,使点式门锁真正适合多种装饰。

  • 独特的埋入式设计,有多种形状和多种金属表面处理可供选择,真正适合各种室内装饰
  • 门关闭时,拉动把手收缩呈埋入式,弹出时提供良好抓握 ,易于操作
  • 只需压下按钮释放把手,然后再次推动把手与储存柜齐平
  • 打磨外观和金属驱动把手,形象突出,质感强烈
  • 选择光亮镀铬,缎面镀铬或黄铜表面处理;带把手与凸缘以匹配或互补表面处理
  • 提供椭圆形、方形和圆形凸缘设计,满足室内设计所需
  • 塑料锁壳和外壳提供镀铬、镀黄铜或电镀金属法兰和把手
  • 可调整手环允许安装在一个钻好的 1"圆孔,并带1/8"钻眼槽,或是双面D孔
  • 适应多种面板厚度: 从2mm至25.4mm(0.1"至1.0")

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看: 

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 MP - 衣帽钩

查看 多栏显示 单栏

物品的1 to 124

设为降序
8a48490c3454df55f2e927f436a6d686c5032e0ea5869c40f569dc4eed3982ec 18.219.145.197
please type in at least 2 letters...
Loading...