D5-PR35X864H320ASB

Latch

要求报价
性能详述
搭扣类型 特殊条带
级别

D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件

编码 72,794.00
DFCI 号码 3590-24864-H320-AS1B
军用标准 MIL-F-25173A
d0039d77b27f4d5c3ff1f12d896d6a5c2248eeee8754b517cde09eb6a7178f7d 3.149.240.127
please type in at least 2 letters...
Loading...