The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
搭扣类型 |
直角, 直角条 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
3590-S9 |
军用标准 |
MIL-F-25173A |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
afd85d4f785f87c5d7b92eafb3650a6ff7de7fe3398247b0313f9ba3b37e244d
3.144.239.132
please type in at least 2 letters...