The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
级别 |
D5 – DZUS® Panel Line 1/4转紧固件 |
DFCI 号码 |
3590-H6-IVD |
索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件系列采用扩口螺柱设计能避免零部件意外丢失,其抗震性能和出色强度可保证其持久稳固地夹住面板,满足多个行业对于这方面的应用规格需求。索斯科DZUS® D5 Panel Line 1/4转紧固件, 其功能性提升伸延至航空航天等级, 并符合航空航天认证要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
8167d5a10826e70d918850775cc10905939a24664d93a7b1bfe87549c44038d5
18.216.188.136
please type in at least 2 letters...