D4-X485-300ZBYNA

Latch

要求报价
性能详述
搭扣类型 焊接板
尺寸系列 尺寸4
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 1224-485-300-Z3Y
c7ac984e998ad01df76dd5cb5321ee21333456cdcbcdcae34e821d3aceaf02f7 3.145.165.254
please type in at least 2 letters...
Loading...