D4-SQC4-30ZBYNA

Latch

要求报价
性能详述
搭扣类型 方孔
尺寸系列 尺寸4
类型 中型 – 152 毫米(5.98 英寸)
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 1219-QC430-Z3Y
军用标准 MIL-F-5591C
53a4bbaa459850f98b1d36f2b85fad917f3852e7d0b8c88ef04cf0cc49454a3b 18.221.152.111
please type in at least 2 letters...
Loading...