The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
搭扣类型 |
夹住 |
尺寸系列 |
尺寸5 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
1219-L5-25355-Z3CT |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
deb7cf6cf4aee4d4df84a3cc7afd19b9cefb3a2481e12c87bc408b93550f31e4
18.118.141.120
please type in at least 2 letters...