The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
搭扣类型 |
S-弹簧 |
尺寸系列 |
尺寸6 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
1219-6250-Z3Y |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
e41e2e3e071e280eb4fcbc0e62078e1a5d1e77a2a4bee8b647a078e7ac4d0326
3.144.224.5
please type in at least 2 letters...