The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
搭扣类型 |
垫片 |
尺寸系列 |
尺寸3.5 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
2350-18F-5-Z3CT |
军用标准 |
MIL-F-5591C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
3c6694a8c20b750f5f0a3b3ebd2b5dbc0703175f08505e52ce06a35613bca49b
3.129.20.62
please type in at least 2 letters...