D4-FJ5-110ZBCNA

Latch

要求报价
性能详述
锁头款式 一字头埋入
尺寸系列 尺寸5
类型 线缆类别3
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 126J-5110-Z3C
e41e2e3e071e280eb4fcbc0e62078e1a5d1e77a2a4bee8b647a078e7ac4d0326 3.144.224.5
please type in at least 2 letters...
Loading...