D4-EHF5-70ZCTNA

Latch

要求报价
性能详述
锁头款式 一字头埋入
尺寸系列 尺寸5
类型 工具
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 1258-F570-Z3CT
c982a86922f4877ce6516bdc5757055f7ed7853a4d38acc0827506d690b48688 3.22.42.94
please type in at least 2 letters...
Loading...