The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
一字头埋入 |
尺寸系列 |
尺寸5 |
类型 |
工具 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
1258-F540-Z3CT |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
b8dd8313cdb1f8a84b58b5b5d0eb65cdeff8f36cb0313729e959d72293ecf6d6
18.221.123.33
please type in at least 2 letters...