The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
手环 |
尺寸系列 |
尺寸7 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
122J-R740-Z3C |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
30205e010c53c1331e70e3e7cfb57f9ba82a1ebb3d44ab1f317c7bc53f5a1730
3.147.60.104
please type in at least 2 letters...