The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
手环 |
尺寸系列 |
尺寸4 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
122J-R440-Z3CT |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
03ab98d7f13d5e2f34ae131b3610a9226ac617eae5cee20f93b8895eb438b647
18.119.140.37
please type in at least 2 letters...